WER3000LSI12-09-A

Energie-element
Serie WER3000

FunctieSignaalstroom
Aantal contacten12
AansluitschroefdraadM23
Bedrijfsspanning60 [V]
Nominale stroom3 [A]
SerieWER3000
Type overdrachtelektrisch
Geschikt voor maatWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Geschikt voorLos deel
Type aansluitingVeercontacten
ConnectietypeBus
Aansluitingstyperonde connector
Aansluiting uitlijnenradiaal of axiaal
Compensatiekracht12 [N]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
B10d-waarde100000
Gewicht0.15 [kg]
Ronde connector recht - connector M23
Accessoires
Details
Ronde connector hoek - connector M23
Accessoires
Details
Energie-element
Energie-elementen
12 ronde connector M23
Details
Energie-element
Energie-elementen
19 ronde connector M23
Details
Energie-element
Energie-elementen
14+5 sensoren ronde connector M23
Details
Energie-element
Energie-elementen
14+5 sensoren ronde connector M23
Details