WER3000LPL04-06-A

Energie-element
Serie WER3000
Technische gegevens
| Aantal vloeistofkoppelingen | 4 |
| Aansluitschroefdraad | G1/8" |
| Debiet per overdrager | 270 [l/min] |
| Serie | WER3000 |
| Type overdracht | pneumatisch |
| Geschikt voor maat | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Geschikt voor | Los deel |
| Bedrijfsdruk | -0.6 ... 10 [bar] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.13 [kg] |
Suitable fixed part
![]() | G1/8" | Details |