WER4000FLA03-05-A

Technische gegevens
FunctieBelastingsstroom
Aantal contacten3
SerieWER4000
Type overdrachtelektrisch
Geschikt voor maatWWR1160 / WWR1200
Geschikt voorVast deel
Type aansluitingInsteekverbinding
Nominale stroom150 [A]
Bedrijfsspanning630 [V]
ConnectietypeAssembleerbaar
AansluitingstypeVrij draadeinde
Compensatiekracht55 [N]
Oplossend vermogen65 [N]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP65
Gewicht2.2 [kg]
Suitable loose part
Aantal contacten Aansluitingstype Aansluitschroefdraad
WER4000LLA03-05-A 3 Vrij draadeinde