Inloggen

WER4000FPL15-12-A

Energie-element
Serie WER4000

Aantal vloeistofkoppelingen15
AansluitschroefdraadM5
Debiet per overdrager150 [l/min]
SerieWER4000
Type overdrachtpneumatisch
Geschikt voor maatWWR1160 / WWR1200
Geschikt voorVast deel
Bedrijfsdruk-0.6 ... 10 [bar]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.42 [kg]
Serie GV
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie WV
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie WER4000 pneumatisch
Energie-elementen
M5
Details