WER4000FFL04-13-A

Energie-element
Serie WER4000

Aantal vloeistofkoppelingen4
AansluitschroefdraadG1/2"
Bedrijfsdruk max.250 [bar]
Debiet per overdrager max.25 [l/min]
SerieWER4000
Type overdrachtvloeibaar
Geschikt voor maatWWR1160 / WWR1200
Geschikt voorVast deel
Koppelingsdruk max.10 [bar]
Nominale breedte8
Compensatiekracht400 [N]
Aansluiting uitlijnenradiaal
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
B10d-waarde1000000
Gewicht1.3 [kg]
Serie WER4000 vloeibaar
Energie-elementen
G1/2"
Details