WER4000LFL02-13-A

Energie-element
Serie WER4000
Technische gegevens
| Aantal vloeistofkoppelingen | 2 |
| Aansluitschroefdraad | G1/2" |
| Bedrijfsdruk max. | 250 [bar] |
| Serie | WER4000 |
| Type overdracht | vloeibaar |
| Geschikt voor maat | WWR1160 / WWR1200 |
| Geschikt voor | Los deel |
| Koppelingsdruk max. | 10 [bar] |
| Nominale breedte | 8 |
| Debiet per overdrager max. | 25 [l/min] |
| Compensatiekracht | 200 [N] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.58 [kg] |
Suitable fixed part
![]() | G1/2" | Details |