LWR50L-23-00001-A

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie LWR

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
  • Gebruik in combinatie met Match - Robotmodules (Digital I/O/IO-Link/RS485)
  • Optimaal voor toepassingen zoals medische technologie/laboratoriumautomatisering, assemblage, elektronica-industrie en nog veel meer.
Uitrusting/opties
  • Positioneerbaar
Technische gegevens
Slag per vinger6 [mm]
BesturingIO-Link
Bedrijfstemperatuur5 ... +60 [°C]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht0.6 [kg]
Energieoverdracht elektrischgeïntegreerd
Vergrendelingsslag1 [mm]
Herhaalbaarheid in X, Y0,05 [mm]
Herhaalbaarheid in Z0,05 [mm]
Aantrekkracht50 [N]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y1 [mm]
Geschikt voor serieLWR50F-xx-03/04/05
PositioneerbaarJa
Geïntegreerde positiebepalingvia procesgegevens
KabelgeleidingExtern
Type aandrijvingelektrisch
GrijpkrachtbeveiligingMechanisch
Grijpkracht bij sluiten (instelbaar) max.145 [N]
Grijpkracht bij openen (instelbaar) max.145 [N]
Sluittijd0.1 [s]
Openingstijd0.1 [s]
Besturingstijd0,03 [s]
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.0,05 [kg]
Lengte grijpvinger max.60 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.02 [mm]
Spanning24 [V]
Stroomopname max.1 [A]
Minimum naderingsafstand per vinger0.5 [mm]