LWR50L-23-00004-A

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie LWR
- Grootste slag in een beperkte bouwruimte
- Instelbare grijpkracht en eenvoudige aansturing via I/O-poorten of IO-Link
- Positioneringsmogelijkheid voor de IO-Link-varianten
- Gebruik in combinatie met MATCH - Robotmodules (Digital I/O/IO-Link/RS485)
- Optimaal voor toepassingen zoals medische technologie/laboratoriumautomatisering, assemblage, elektronica-industrie en nog veel meer.
Uitrusting/opties
Positioneerbaar
Technische gegevens
| Slag per vinger | 16 [mm] |
| Besturing | IO-Link |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +60 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht | 1.4 [kg] |
| Energieoverdracht elektrisch | geïntegreerd |
| Vergrendelingsslag | 1 [mm] |
| Herhaalbaarheid in X, Y | 0,05 [mm] |
| Herhaalbaarheid in Z | 0,05 [mm] |
| Aantrekkracht | 50 [N] |
| Asverstelling bij koppelen max. in X, Y | 1 [mm] |
| Geschikt voor serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
| Positioneerbaar | Ja |
| Geïntegreerde positiebepaling | via procesgegevens |
| Kabelgeleiding | Extern |
| Type aandrijving | elektrisch |
| Grijpkrachtbeveiliging | Mechanisch |
| Grijpkracht bij sluiten (instelbaar) max. | 500 [N] |
| Grijpkracht bij openen (instelbaar) max. | 500 [N] |
| Sluittijd | 0.3 [s] |
| Openingstijd | 0.3 [s] |
| Besturingstijd | 0,055 [s] |
| Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 2.1 [kg] |
| Lengte grijpvinger max. | 120 [mm] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.02 [mm] |
| Spanning | 24 [V] |
| Stroomopname max. | 2 [A] |
| Minimum naderingsafstand per vinger | 0.5 [mm] |