Inloggen

LWR50L-23-00008-A

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie LWR

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Instelbare grijpkracht en eenvoudige aansturing via I/O-poorten of IO-Link
  • Positioneringsmogelijkheid voor de IO-Link-varianten
  • Gebruik in combinatie met MATCH - Robotmodules (Digital I/O/IO-Link/RS485)
  • Optimaal voor toepassingen zoals medische technologie/laboratoriumautomatisering, assemblage, elektronica-industrie en nog veel meer.
Slag per vinger16 [mm]
BesturingI/O
Bedrijfstemperatuur5 ... +60 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht1.4 [kg]
Energieoverdracht elektrischgeïntegreerd
Vergrendelingsslag1 [mm]
Herhaalbaarheid in X, Y0,05 [mm]
Herhaalbaarheid in Z0,05 [mm]
Aantrekkracht50 [N]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y1 [mm]
Geschikt voor serieLWR50F-xx-01/02
Geïntegreerde positiebepalinganaloog 0 ... 10 V
KabelgeleidingExtern
Type aandrijvingelektrisch
GrijpkrachtbeveiligingMechanisch
Grijpkracht bij sluiten (instelbaar) max.500 [N]
Grijpkracht bij openen (instelbaar) max.500 [N]
Sluittijd0.3 [s]
Openingstijd0.3 [s]
Besturingstijd0,055 [s]
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.0,21 [kg]
Lengte grijpvinger max.120 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.02 [mm]
Spanning24 [V]
Stroomopname max.2 [A]
Minimum naderingsafstand per vinger0.5 [mm]
Hanwha
MATCH - Robotmodule
Details
Universal Robots
MATCH - Robotmodule
Details
Schneider Electric
MATCH - Robotmodule
Details
FANUC
MATCH - Robotmodule
Details
DENSO
MATCH - Robotmodule
Details
Kassow Robots
MATCH - Robotmodule
Details
Neuromeka
MATCH - Robotmodule
Details
NEURA
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
Fabrikantonafhankelijk
MATCH - Robotmodule
Details
ELITE
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Depot station
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Details
Serie NJ
Sensoren en energievoorziening
Details