LWR50L-25-00004-A

Centrische grijper met 3 vingers
Serie LWR

  • Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link-technologie
  • Tot 50% reducering van de cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
  • Verbinding via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel
  • Geïntegreerd ventiel, sensoren, statusweergave, druk- en temperatuurbewaking
  • Werkstukherkenning in het bereik van +/- 0,05 mm met vrij in te leren tolerantiebereik
  • 32 werkstukdata programmeerbaar
  • Tot 30 miljoen cycli zonder onderhoud
Technische gegevens
BesturingIO-Link
Bedrijfstemperatuur+5 ... +50 [°C]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht1.7 [kg]
Energieoverdracht elektrischgeïntegreerd
Vergrendelingsslag1 [mm]
Herhaalbaarheid in X, Y0,05 [mm]
Herhaalbaarheid in Z0,05 [mm]
Aantrekkracht50 [N]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y1 [mm]
Geschikt voor serieLWR50F-xx-03/04/05
Type aandrijvingpneumatisch intelligent
Slag per vinger3 [mm]
Grijpkracht bij het sluiten1620 [N]
Grijpkracht bij het openen1750 [N]
Max. aantal cycli330
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.0.4 [kg]
Lengte grijpvinger max.90 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.01 [mm]
Bedrijfsdruk3 ... 8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Cilindervolume per cyclus22 [cm³]
Geïntegreerde ventieltechnologieJa
Positiebepalinggeïntegreerd
Positiebepaling via procesgegevensJa
Spanning24 [V]
Stroomopname max.0.1 [A]