LWR50L-24-00005-A

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie LWR
- Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link-technologie
- Tot 50% reducering van de cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
- Verbinding via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel
- Geïntegreerd ventiel, sensoren, statusweergave, druk- en temperatuurbewaking
- Werkstukherkenning in het bereik van +/- 0,05 mm met vrij in te leren tolerantiebereik
- 32 werkstukdata programmeerbaar
- Tot 30 miljoen cycli zonder onderhoud
Technische gegevens
| Besturing | IO-Link |
| Bedrijfstemperatuur | +5 ... +50 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht | 1 [kg] |
| Energieoverdracht elektrisch | geïntegreerd |
| Vergrendelingsslag | 1 [mm] |
| Herhaalbaarheid in X, Y | 0,05 [mm] |
| Herhaalbaarheid in Z | 0,05 [mm] |
| Aantrekkracht | 50 [N] |
| Asverstelling bij koppelen max. in X, Y | 1 [mm] |
| Geschikt voor serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
| Type aandrijving | pneumatisch |
| Slag per vinger | 3 [mm] |
| Grijpkracht bij het sluiten | 1020 [N] |
| Door veer beveiligde grijpkracht min. | 280 [N] |
| Max. aantal cycli | 250 |
| Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 0.4 [kg] |
| Lengte grijpvinger max. | 85 [mm] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [mm] |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 7 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Cilindervolume per cyclus | 24 [cm³] |
| Geïntegreerde ventieltechnologie | Ja |
| Positiebepaling | geïntegreerd |
| Positiebepaling via procesgegevens | Ja |
| Spanning | 24 [V] |
| Stroomopname max. | 0.1 [A] |