LWR50L-26-00003-A

Magneetgrijpers
Serie LWR
- Veilige stop met NOODSTOP
De veerbelaste magneet houdt uw werkstuk stevig vast, zelfs wanneer de druk wegvalt - Wrijvingswaarde verhogende contactplaat
Hoge dynamiek in uw toepassing en bescherming van uw werkstuk worden gegarandeerd door de vervangbare O-ring - Resterende houdkracht onder 1N
Het gedemagnetiseerde contactoppervlak zorgt voor het proceszeker afzetten van uw werkstuk
Technische gegevens
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht | 1.4 [kg] |
| Energieoverdracht elektrisch | geïntegreerd |
| Vergrendelingsslag | 1 [mm] |
| Herhaalbaarheid in X, Y | 0,05 [mm] |
| Herhaalbaarheid in Z | 0,05 [mm] |
| Aantrekkracht | 50 [N] |
| Asverstelling bij koppelen max. in X, Y | 1 [mm] |
| Geschikt voor serie | LWR50F |
| Houdkracht max. | 220 [N] |
| Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
| Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
| Cilindervolume per cyclus | 75 [cm³] |
MATCH - Robotmodule