Inloggen

LWR50L-03-00001-A

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie LWR

  • DGUV gecertificeerde meewerkende grijpers
  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
  • Gebruik in combinatie met MATCH - Robotmodules (Digital I/O/IO-Link/RS485)
  • Optimaal voor toepassingen zoals medische technologie/laboratoriumautomatisering, assemblage, elektronica-industrie en nog veel meer.
Uitrusting/opties
  • Positioneerbaar
MRK-ontwerp volgens ISO/TS 15066Ja
BesturingIO-Link
Bedrijfstemperatuur5 ... +50 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht0.76 [kg]
Energieoverdracht elektrischgeïntegreerd
Vergrendelingsslag1 [mm]
Herhaalbaarheid in X, Y0,05 [mm]
Herhaalbaarheid in Z0,05 [mm]
Aantrekkracht50 [N]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y1 [mm]
Geschikt voor serieLWR50F-xx-03/04/05
MRK-designCollaboratief
KabelgeleidingIntern
Type aandrijvingelektrisch
Geïntegreerde positiebepalingvia procesgegevens
Slag per vinger10 [mm]
Nominale grijpkracht190 [N]
Grijpkracht bij sluiten (instelbaar) max.190 [N]
Grijpkracht bij openen (instelbaar) max.190 [N]
Grijpkracht volgens ISO/TS 15066<140 [N]
Sluittijd0.19 [s]
Openingstijd0.19 [s]
Besturingstijd0,03 [s]
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.0.1 [kg]
Lengte grijpvinger max.80 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Spanning24 [V]
Stroomopname max.1 [A]
Minimum naderingsafstand per vinger0.5 [mm]
Universal Robots
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
FANUC
MATCH - Robotmodule
Details
KUKA
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
Yaskawa
MATCH - Robotmodule
Details
KUKA
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
Yaskawa
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
Fabrikantonafhankelijk
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
Fabrikantonafhankelijk
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
Fabrikantonafhankelijk
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Depot station
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Details
Serie NJ
Sensoren en energievoorziening
Details
PLC modules
Software
Details