LWR50L-27-00001-A

Naaldgrijpers
Serie LWR

  • Traploze slaginstelling
    Met een instelring kunt u de slag individueel en traploos aan uw toepassing aanpassen
  • Werkstuk-afblaasfunctie
    Deze functie garandeert een veilig en snel afleggen van het werkstuk, vermijdt onderbrekingen in het proces
  • Positiebepaling via magneetveldsensoren
    Detectie van de eindposities zorgt voor kortere cyclustijden en een consistente aansturing
Naaldslag instelbaar max.1.5 [mm]
Aantal naalden20 [stuk]
Naalddiameter0.7 [mm]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP30
B10d-waarde100000
Gewicht0.69 [kg]
Energieoverdracht elektrischgeïntegreerd
Vergrendelingsslag1 [mm]
Herhaalbaarheid in X, Y0,05 [mm]
Herhaalbaarheid in Z0,05 [mm]
Aantrekkracht50 [N]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y1 [mm]
Geschikt voor serieLWR50F
Ingangstijd / uitgangstijd0.03 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk min.4 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Cilindervolume per cyclus1 [cm³]
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
New
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
ABB
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Robotmodule
MATCH - Robotmodule
Details
MATCH - Depot station
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Details
Inductieve naderingsschakelaar kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details