LWR50F-13-05-A

- Automatisch wisselen zonder externe controle in het depotstation
- Grote verscheidenheid aan eindeffectoren
- Handmatig wisselen met easy-click-functie (bediening met één hand)
- Gestandaardiseerde robotinterface voor handling (mechanisch grijpen en vacuüm)
- Eén systeem voor cobots en conventionele robots
- Optische connect-ledindicator
- Geïntegreerde statusweergave (ledring) van de eindeffectoren
- Robotspecifieke stekker voor directe aansluiting op de robot-Tool IO
- Aansturing van grijpers via IO-Link
Technische gegevens
| Geschikt voor robottype | ABB CRB 15000 GoFa |
| Statusweergave | Ja |
| Besturing | IO-Link |
| Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 50 |
| Handlinggewicht max. | 25 [kg] |
| Aansluitkabel | Connector, M8, 3-polig |
| Aansluitkabel 2 | Connector, M8, 4-polig |
| Vergrendelingsslag | 1 [mm] |
| Energieoverdracht elektrisch | geïntegreerd |
| Energieoverdracht pneumatisch | geïntegreerd |
| Aantrekkracht | 50 [N] |
| Herhaalbaarheid in X, Y | 0,05 [mm] |
| Herhaalbaarheid in Z | 0,05 [mm] |
| Asverstelling bij koppelen max. in X, Y | 1 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +60 [°C] |
| Levensduur in cycli | 100000 |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht | 0.35 [kg] |