Inloggen

LWR50F-09-03-A

  • Eén systeem voor cobots en conventionele robots
  • Gestandaardiseerde robotinterface voor handling (mechanisch grijpen en vacuüm)
  • Handmatig wisselen met easy-click-functie (bediening met één hand)
  • Automatisch wisselen zonder externe controle in het depotstation
  • Grote verscheidenheid aan eindeffectoren
  • Optische connect-ledindicator
  • Robot-plug-in zorgt voor intuïtieve bediening van de grijpers
  • Geïntegreerde RS485-interface
  • Geïntegreerde statusweergave (ledring) van de eindeffectoren
Geschikt voor robottypeFANUC CRX
StatusweergaveJa
BesturingRS485
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1TK 50
Configuratie-interfaceEthernet RJ45
Handlinggewicht max.25 [kg]
AansluitkabelConnector, M8, 8-polig
Vergrendelingsslag1 [mm]
Energieoverdracht elektrischgeïntegreerd
Energieoverdracht pneumatischgeïntegreerd
Aantrekkracht50 [N]
Herhaalbaarheid in X, Y0,05 [mm]
Herhaalbaarheid in Z0,05 [mm]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y1 [mm]
Bedrijfstemperatuur5 ... +60 [°C]
Levensduur in cycli100000
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht0.43 [kg]
LWR - HRC-02
MATCH - Grijper
Details
LWR - HRC-02
MATCH - Grijper
Details
LWR - HRC-03
MATCH - Grijper
Details
LWR - GEH6000IL
MATCH - Grijper
Details
LWR - GEH6000IL
MATCH - Grijper
Details
LWR - GEP2000
MATCH - Grijper
Details
LWR - GEP2000
MATCH - Grijper
Details
LWR - GEP2000
MATCH - Grijper
Details
LWR - GEP2000
MATCH - Grijper
Details
LWR - GPP5000IL
MATCH - Grijper
Details
LWR - GPP5000IL
MATCH - Grijper
Details
LWR - GPP5000IL
MATCH - Grijper
Details
LWR - GPP5000IL
MATCH - Grijper
Details
LWR - GPP5000IL
MATCH - Grijper
Details
LWR - GPP5000IL
MATCH - Grijper
Details
LWR - GPD5000IL
MATCH - Grijper
Details
LWR - GPD5000IL
MATCH - Grijper
Details
LWR - GPD5000IL
MATCH - Grijper
Details
LWR - GPD5000IL
MATCH - Grijper
Details
LWR - GPD5000IL
MATCH - Grijper
Details
LWR - GPD5000IL
MATCH - Grijper
Details
LWR - HM1000
MATCH - Grijper
Details
LWR - HM1000
MATCH - Grijper
Details
LWR - HM1000
MATCH - Grijper
Details
LWR - ST
MATCH - Grijper
Details
Serie WV
Sensoren en energievoorziening
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details