LWR50F-20-04-A

MATCH - Robotmodule
Serie LWR

  • Eén systeem voor cobots en conventionele robots
  • Gestandaardiseerde robotinterface voor handling (mechanisch grijpen en vacuüm)
  • Handmatig wisselen met easy-click-functie (bediening met één hand)
  • Automatisch wisselen zonder externe controle in het depotstation
  • Grote verscheidenheid aan eindeffectoren
  • Optische connect-ledindicator
  • Aansturing van grijpers via IO-Link
  • Robotspecifieke stekker voor directe aansluiting op de robot-Tool IO
Geschikt voor robottypeKUKA LBR iisy Series
BesturingIO-Link
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1TK 50
Handlinggewicht max.25 [kg]
AansluitkabelPlug KukaLBR iisy
Vergrendelingsslag1 [mm]
Energieoverdracht elektrischgeïntegreerd
Energieoverdracht pneumatischgeïntegreerd
Aantrekkracht50 [N]
Herhaalbaarheid in X, Y0,05 [mm]
Herhaalbaarheid in Z0,05 [mm]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y1 [mm]
Bedrijfstemperatuur5 ... +60 [°C]
Levensduur in cycli100000
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
B10d-waarde100000
Gewicht0.29 [kg]
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
MATCH - Grijper
MATCH - Grijper
Details
Hoek-zwenk-schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Trekontlasting
Accessoires
Details