LWR50F-17-01-A

- Eén systeem voor cobots en conventionele robots
- Gestandaardiseerde robotinterface voor handling (mechanisch grijpen en vacuüm)
- Handmatig wisselen met easy-click-functie (bediening met één hand)
- Automatisch wisselen zonder externe controle in het depotstation
- Grote verscheidenheid aan eindeffectoren
- Optische connect-ledindicator
- Robotspecifieke stekker voor directe aansluiting op de robot-Tool IO
- Digitale aansturing van grijpers incl. sensorbewaking
Technische gegevens
| Geschikt voor robottype | Yaskawa HC P-Version |
| Besturing | Digitale I/O |
| IO-logica | PNP |
| Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 50 |
| Handlinggewicht max. | 25 [kg] |
| Aansluitkabel | Bus, M8, 8-polig |
| Vergrendelingsslag | 1 [mm] |
| Energieoverdracht elektrisch | geïntegreerd |
| Energieoverdracht pneumatisch | geïntegreerd |
| Aantrekkracht | 50 [N] |
| Herhaalbaarheid in X, Y | 0,05 [mm] |
| Herhaalbaarheid in Z | 0,05 [mm] |
| Asverstelling bij koppelen max. in X, Y | 1 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +60 [°C] |
| Levensduur in cycli | 100000 |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht | 0.29 [kg] |