Inloggen

WMR2063L-00-A

Werktuigwisselaar
Serie WMR2000

  • Permanente elektromagneet
    De permanente elektromagneet in het NC-ontwerp zorgt voor een veilige grip, zelfs bij stroomuitval.
  • Geïntegreerde mediaoverdracht
    Er zijn maximaal vier geïntegreerde perslucht-/vacuümtransmitters mogelijk. Bovendien wordt een betrouwbare signaaloverdracht gegarandeerd door speciaal ontwikkelde en afgedichte veer-pen-contacten.
  • Resistente materialen
    De gereedschapswisselaar is ontworpen in overeenstemming met GMP (Good Manufacturing Practice) en ISO 14644 en gebruikt alleen FDA-conforme materialen om de uitstoot van deeltjes te beperken. Duurzame oppervlakken en materialen garanderen weerstand tegen agressieve schoonmaakmiddelen zoals waterstofperoxide (H2O2) en vele andere.
Uitrusting/opties
  • Corrosiewerend
  • IO-Link
  • Digitale I/O
  • Gecertificeerd voor cleanroom
  • FDA-conforme materialen
  • H2O2-bestendige materialen
  • IP68
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1TK 63
Type aandrijvingmagnetisch
Energieoverdracht pneumatisch4 [Aantal]
Energieoverdracht elektrisch10 [Aantal]
Debiet per overdrager360 [l/min]
Bedrijfsspanning energie-element24 [V]
Nominale stroom energie-element5 [A]
GegevensoverdrachtDigital I/O, IO-Link
Compensatiekracht60 [N]
Oplossend vermogen120 [N]
Herhaalbaarheid in Z0.1 [mm]
Herhaalbaarheid in X, Y0.1 [mm]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y1 [mm]
Bedrijfstemperatuur5 ... +60 [°C]
Massatraagheidsmoment1.6 [kgcm²]
Cleanroomklasse volgens DIN EN ISO 14644-12
AutorisatiesLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP68
Gewicht0.21 [kg]
Serie WMR2000
Tool-changers
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
  1. Certificaten
    Ontwikkeld en ontworpen volgens GMP-klasse A H2O2-bestendige materialen TÜV-gecertificeerde cleanroomklasse
  2. Aandrijving
    Permanente elektromagneet (NC-versie) Veilige grip, zelfs bij stroomuitval
  3. Robotflens
    Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  4. Geïntegreerde luchtdoorvoer
    Lucht-/vacuümdoorvoer Leidingloze aansturing mogelijk
  5. Geïntegreerde stroom- en signaaloverdracht
    Verzegelde FDA-conforme veercontacten Geïntegreerde codering los onderdeel
  6. Los deel
    Voor montage aan de gereedschapszijde Afgedichte flens
  7. Vast deel
    Voor montage aan de robotzijde Afgedichte flens