FD
Beëindigd model

Opmerking over het beëindigd model
Dit product behoort tot onze beëindigd modellen. U vindt het nog steeds hier om technische informatie en support te ontvangen. Als u vragen over dit product hebt, gebruik dan het contactformulier. Wij helpen u graag verder!
Compensatie-elementen
Serie F / FS
Technische gegevens
| Aansluitingstype | 3 |
| G1 | M12x1 |
| G2 | M5 |
| Maat A | 10 [mm] |
| Maat B | 13 [mm] |
| Maat C | 4 [mm] |
| Maat E | 8 [mm] |
| Maat F | 29 [mm] |
| Maat H | 41 [mm] |
| SW1 | 17 [mm] |
| SW2 | 17 [mm] |