ZMP30303-A-AR3-DL-SN

Vacuümejector
Serie ZMP
- Maximaal vermogen voor veeleisende toepassingen
De serie ZMP is ontwikkeld voor toepassingen met zeer hoge eisen aan de vacuümstroom en biedt een bijzonder hoge prestatie. - Robuust en duurzaam
De robuuste aluminium behuizing is ontworpen voor betrouwbaar gebruik en beschermt de vacuümgenerator ook bij veeleisende toepassingen. - Flexibel te integreren
Meerdere vacuümaansluitingen en optionele geïntegreerde functies zoals geluiddempers, luchtregeling, afblaaskleppen en vacuümschakelaars maken een flexibele integratie in verschillende vacuümsystemen mogelijk. - Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Vacuümniveau max. | -92 [kPa] |
| Volumestroom | 1023 [l/min] |
| Digitale vacuümschakelaar | Ja |
| Luchtbesparingsfunctie | Nee |
| Schakeluitgang | NPN |
| Gewicht | 1.5 [kg] |
| Type vacuümgenerator | Vacuümpatroon |
| Type vacuümpatroon | ZVC303 |
| Aantal vacuümpatronen | 3 |
| Aantal standen vacuümcartridge | 3 |
| Persluchtaansluiting | G1/4"-binnendraad |
| Aantal persluchtaansluitingen | 1 |
| Luchtregelklep | Ja |
| Uitvoering luchtregelklep | NC |
| Afblaasregelklep | Ja |
| Spanning | 24 [V] |
| Magneetklep | Ja |
| Elektrische aansluiting magneetklep | Kabelaansluiting aan stekker |
| Uitvoering met diode | Ja |
| Aansluiting van de vacuümschakelaar | Stekker, M8, 4-polig |
| Terugslagklep | Nee |
| Materiaal afdichting | NBR |
| Aantal vacuümaansluitingen | 2 |
| Vacuümaansluiting | G3/4"-binnendraad |
| Geluiddemper | Ja |
| Type geluiddemper | Standaardgeluiddemper |
| Vacuümfilter | Nee |
| Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
| Geluidsniveau max. | 60 [dB] |
| Luchtverbruik bij 2,2 bar | 291 [l/min] |
| Luchtverbruik bij 4 bar | 456 [l/min] |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +80 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |