ZPG2031-F-W

Vacuümejector
Serie ZPG
- Hoge prestaties bij efficiënt gebruik
De serie ZPG biedt een hoog vacuümvermogen bij een efficiënt gebruik van perslucht en is daardoor geschikt voor diverse toepassingen. - Robuust en onderhoudsarm
De stof- en corrosiebestendige behuizing en het geïntegreerde, zelfreinigende vacuümfilter zorgen voor een betrouwbare en duurzame werking. - Flexibel en eenvoudig te integreren
Dankzij de verschillende uitvoeringen, meerdere vacuümaansluitingen en de eenvoudige inbedrijfstelling kan de serie ZPG flexibel worden aangepast aan verschillende toepassingen. - Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Vacuümniveau max. | -90 [kPa] |
| Volumestroom | 85 [l/min] |
| Vacuümfilter | Ja |
| Geluiddemper | Nee |
| Gewicht | 0.05 [kg] |
| Digitale vacuümschakelaar | Nee |
| Luchtbesparingsfunctie | Nee |
| Type vacuümgenerator | Vacuümpatroon |
| Type vacuümpatroon | ZVC203 |
| Aantal vacuümpatronen | 1 |
| Aantal standen vacuümcartridge | 3 |
| Kleur behuizing | Wit |
| Persluchtaansluiting | Push-In voor 6mm-slang |
| Aantal persluchtaansluitingen | 1 |
| Luchtregelklep | Nee |
| Afblaasregelklep | Nee |
| Magneetklep | Nee |
| Terugslagklep | Nee |
| Aantal vacuümaansluitingen | 2 |
| Vacuümaansluiting | G1/8”-binnendraad |
| Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
| Luchtverbruik bij 2,2 bar | 20 [l/min] |
| Luchtverbruik bij 4 bar | 32 [l/min] |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +80 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |

