ZPS10-2B20-A-S

Vacuümejector
Serie ZPS
- Zacht en betrouwbaar grijpen
Omdat er met een laag vacuümniveau kan worden gewerkt, is de serie ZPS ook geschikt voor gevoelige werkstukken. De ingebouwde afblaasfunctie beschermt de vacuümgenerator extra tegen water en stof. - Bestand tegen stof en vocht
Door het speciale ontwerp van de ejector worden verontreinigingen en water uit de ejector afgevoerd, waardoor deze niet beschadigd kan raken. Daardoor is de serie ZPS ook geschikt voor gebruik in omgevingen met veel stof en voor toepassingen met natte werkstukken. - Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Vacuümniveau max. | -35 [kPa] |
| Volumestroom | 175 [l/min] |
| Vacuümfilter | Nee |
| Geluiddemper | Ja |
| Gewicht | 0.2 [kg] |
| Digitale vacuümschakelaar | Nee |
| Luchtbesparingsfunctie | Nee |
| Type vacuümgenerator | Vacuümsproeier |
| Behuizingsmateriaal | Aluminium |
| Aansluitschroefdraad | M24 buitendraad |
| Persluchtaansluiting | G1/8"-binnendraad |
| Aantal persluchtaansluitingen | 1 |
| Luchtregelklep | Nee |
| Afblaasregelklep | Nee |
| Magneetklep | Nee |
| Terugslagklep | Nee |
| Aantal vacuümaansluitingen | 1 |
| Vacuümaansluiting | Vouwbalg Ø 20 mm |
| Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
| Geluidsniveau max. | 72 [dB] |
| Luchtverbruik bij 4 bar | 197 [l/min] |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +60 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
