ZPS20-2B40-SS-H12

Vacuümejector
Serie ZPS

  • Zacht en betrouwbaar grijpen
    Omdat er met een laag vacuümniveau kan worden gewerkt, is de serie ZPS ook geschikt voor gevoelige werkstukken. De ingebouwde afblaasfunctie beschermt de vacuümgenerator extra tegen water en stof.
  • Bestand tegen stof en vocht
    Door het speciale ontwerp van de ejector worden verontreinigingen en water uit de ejector afgevoerd, waardoor deze niet beschadigd kan raken. Daardoor is de serie ZPS ook geschikt voor gebruik in omgevingen met veel stof en voor toepassingen met natte werkstukken.
  • Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Vacuümniveau max.-65 [kPa]
Volumestroom174 [l/min]
VacuümfilterNee
GeluiddemperNee
Gewicht0.22 [kg]
Digitale vacuümschakelaarNee
LuchtbesparingsfunctieNee
Type vacuümgeneratorVacuümsproeier
BehuizingsmateriaalRoestvrij staal
AansluitschroefdraadM24 buitendraad
PersluchtaansluitingG1/8"-binnendraad
Aantal persluchtaansluitingen1
LuchtregelklepNee
AfblaasregelklepNee
MagneetklepNee
TerugslagklepNee
Aantal vacuümaansluitingen1
VacuümaansluitingVouwbalg Ø 40 mm
Bedrijfsdruk max.7 [bar]
Geluidsniveau max.72 [dB]
Luchtverbruik bij 4 bar283 [l/min]
Bedrijfstemperatuur-20 ... +60 [°C]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Serie MB
Balg
Details