ZTPED3033-14-P

Vacuümejector
Serie ZTP
- Hoog vermogen bij een laag luchtverbruik
De serie biedt een breed vermogensbereik met een hoog luchtdebiet en een hoog vacuümniveau. Dankzij de zeer efficiënte vacuümpatronen wordt het luchtverbruik daarbij tot een minimum beperkt. - Alles-in-één-ontwerp
Voor veelzijdige toepassingen en een eenvoudige integratie. Elke vacuümgenerator is standaard uitgerust met een ingebouwd vacuümfilter en een geluiddemper. Afhankelijk van de vereisten zijn bovendien een luchtregelklep, een afblaasregelklep, een vacuümsensor of een luchtbesparingsfunctie beschikbaar. - Flexibel en duurzaam
Dankzij de veelzijdige uitvoeringen kan de serie ZTP flexibel worden aangepast aan verschillende toepassingen en eisen. De robuuste constructie en het geïntegreerde, zelfreinigende vacuümfilter zorgen daarbij voor een betrouwbare en duurzame werking. - Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Vacuümniveau max. | -92 [kPa] |
| Volumestroom | 1023 [l/min] |
| Digitale vacuümschakelaar | Ja |
| Luchtbesparingsfunctie | Ja |
| Schakeluitgang | PNP |
| Gewicht | 1.1 [kg] |
| Type vacuümgenerator | Vacuümpatroon |
| Type vacuümpatroon | ZVC303 |
| Aantal vacuümpatronen | 3 |
| Aantal standen vacuümcartridge | 3 |
| Persluchtaansluiting | G1/4"-binnendraad |
| Aantal persluchtaansluitingen | 1 |
| Luchtregelklep | Ja |
| Uitvoering luchtregelklep | NC |
| Afblaasregelklep | Ja |
| Spanning | 24 [V] |
| Magneetklep | Ja |
| Aansluiting van de vacuümschakelaar | Stekker, M8, 6-polig |
| Terugslagklep | Nee |
| Materiaal afdichting | NBR |
| Aantal vacuümaansluitingen | 2 |
| Vacuümaansluiting | G3/4" binnendraad / G1" binnendraad |
| Geluiddemper | Ja |
| Type geluiddemper | Standaardgeluiddemper |
| Vacuümfilter | Ja |
| Type vacuümfilter | PE-filter, 5 µm |
| Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
| Geluidsniveau max. | 60 [dB] |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +80 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |

