ZTPLE3032-AR3-DL-SN

Vacuümejector
Serie ZTP

  • Hoog vermogen bij een laag luchtverbruik
    De serie biedt een breed vermogensbereik met een hoog luchtdebiet en een hoog vacuümniveau. Dankzij de zeer efficiënte vacuümpatronen wordt het luchtverbruik daarbij tot een minimum beperkt.
  • Alles-in-één-ontwerp
    Voor veelzijdige toepassingen en een eenvoudige integratie. Elke vacuümgenerator is standaard uitgerust met een ingebouwd vacuümfilter en een geluiddemper. Afhankelijk van de vereisten zijn bovendien een luchtregelklep, een afblaasregelklep, een vacuümsensor of een luchtbesparingsfunctie beschikbaar.
  • Flexibel en duurzaam
    Dankzij de veelzijdige uitvoeringen kan de serie ZTP flexibel worden aangepast aan verschillende toepassingen en eisen. De robuuste constructie en het geïntegreerde, zelfreinigende vacuümfilter zorgen daarbij voor een betrouwbare en duurzame werking.
  • Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Vacuümniveau max.-75 [kPa]
Volumestroom724 [l/min]
Digitale vacuümschakelaarJa
LuchtbesparingsfunctieJa
SchakeluitgangNPN
Gewicht0.67 [kg]
Type vacuümgeneratorVacuümpatroon
Type vacuümpatroonZVCL303
Aantal vacuümpatronen2
Aantal standen vacuümcartridge3
PersluchtaansluitingG1/4"-binnendraad
Aantal persluchtaansluitingen1
LuchtregelklepJa
Uitvoering luchtregelklepNC
AfblaasregelklepJa
Spanning24 [V]
MagneetklepJa
Elektrische aansluiting magneetklepKabelaansluiting aan stekker
Uitvoering met diodeJa
Aansluiting van de vacuümschakelaarStekker, M8, 4-polig
TerugslagklepNee
Materiaal afdichtingNBR
Aantal vacuümaansluitingen2
VacuümaansluitingG3/4"-binnendraad
GeluiddemperJa
Type geluiddemper2-weg-geluiddemper
VacuümfilterJa
Type vacuümfilterPE-filter, 5 µm
Bedrijfsdruk max.7 [bar]
Geluidsniveau max.60 [dB]
Luchtverbruik bij 4 bar140 [l/min]
Luchtverbruik bij 6 bar208 [l/min]
Bedrijfstemperatuur-20 ... +80 [°C]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Serie ZVC
Vacuümgenerator
Details
Vacuüm filterelement
Accessoires
Details