ZVC203

Vacuümcartridge
Serie ZVC
- Hoog rendement
Hoge vacuümstroom bij een laag persluchtverbruik voor een efficiënte werking. - Licht en compact
Bijzonder compacte en lichte constructie voor een ruimtebesparende integratie. - Betrouwbaar bij persluchtschommelingen
Stabiele vacuümopwekking, zelfs bij schommelende of dalende persluchtdruk. - Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Vacuümniveau max. | -90 [kPa] |
| Volumestroom | 85 [l/min] |
| Terugslagklep | Nee |
| Gewicht | 0.006 [kg] |
| Digitale vacuümschakelaar | Nee |
| Luchtbesparingsfunctie | Nee |
| Type vacuümpatroon | Mini |
| Aantal standen vacuümcartridge | 3 |
| Luchtregelklep | Nee |
| Afblaasregelklep | Nee |
| Magneetklep | Nee |
| Geluiddemper | Nee |
| Vacuümfilter | Nee |
| Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
| Luchtverbruik bij 2,2 bar | 20 [l/min] |
| Luchtverbruik bij 4 bar | 32 [l/min] |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +80 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |