Follow-up product
Zuignap
Serie ZOU

OV12-36

Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Zuignap
Serie OV

Persoonlijke gegevens
Bericht
Theoretisch zuigvermogen29 [N]
Volumes0.8 [cm³]
Aansluitingstype1
Maat A1 [mm]
Maat B12 [mm]
Maat D212.5 [mm]
Maat H12 [mm]
Maat L36 [mm]