OV20-60
Voorganger model

Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
Zuignap
Serie OV
Technische gegevens
| Theoretisch zuigvermogen | 82 [N] |
| Volumes | 3.4 [cm³] |
| Aansluitingstype | 2 |
| Maat A | 2.5 [mm] |
| Maat B | 20 [mm] |
| Maat D2 | 18 [mm] |
| Maat H | 22 [mm] |
| Maat L | 60 [mm] |