OV3-10L
Beëindigd model

Opmerking over het beëindigd model
Dit product behoort tot onze beëindigd modellen. U vindt het nog steeds hier om technische informatie en support te ontvangen. Als u vragen over dit product hebt, gebruik dan het contactformulier. Wij helpen u graag verder!
Zuignap
Serie OV
Technische gegevens
| Theoretisch zuigvermogen | 2 [N] |
| Volumes | 0.2 [cm³] |
| Aansluitingstype | 1 |
| Maat A | 0.4 [mm] |
| Maat B | 3 [mm] |
| Maat D2 | 9.5 [mm] |
| Maat H | 12 [mm] |
| Maat L | 10 [mm] |