Inloggen

ZBL20-N-18F

Balgzuignap
Serie ZBL

  • Diameter: 10 mm - 50 mm
  • Optimale geometrie
    • Voor de handling van flexibele werkstukken
    • Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door maximaal 4,5 vouwen
  • Toepassingsgebieden
    • Verpakking
    • Consumentenartikelen
    • Intralogistiek
Diameter20 [mm]
MateriaalNBR
AansluitschroefdraadG1/8” binnendraad
Hefkracht verticaal bij -20 kPa0.4 [kg]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa0.9 [kg]
Shore- Hardheid60
Zuignapvormrond
KleurZwart
Bedrijfstemperatuur-20 ... +110 [°C]
Volumes4 [cm³]
Gewicht0.006 [kg]