ZBL30-N-18F

Balgzuignap
Serie ZBL
- Diameter: 10 mm - 50 mm
- Optimale geometrie
- Voor de handling van flexibele werkstukken
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door maximaal 4,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
Technische gegevens
| Diameter | 30 [mm] |
| Materiaal | NBR |
| Aansluitschroefdraad | G1/8” binnendraad |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 0.9 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 2.2 [kg] |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Zwart |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
| Volumes | 13 [cm³] |
| Gewicht | 0.013 [kg] |