Inloggen

ZBL30-S-18FB

Balgzuignap
Serie ZBL

  • Diameter: 10 mm - 50 mm
  • Optimale geometrie
    • Voor de handling van flexibele werkstukken
    • Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door maximaal 4,5 vouwen
  • Toepassingsgebieden
    • Verpakking
    • Consumentenartikelen
    • Intralogistiek
Diameter30 [mm]
MateriaalSilicone
AansluitschroefdraadG1/8” binnendraad
Hefkracht verticaal bij -20 kPa0.9 [kg]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa2.2 [kg]
Shore- Hardheid55
Zuignapvormrond
KleurRood
Bedrijfstemperatuur-70 ... +200 [°C]
Volumes13 [cm³]
Gewicht0.016 [kg]