ZBL30-WS-18M

Balgzuignap
Serie ZBL
- Diameter: 10 mm - 50 mm
- Optimale geometrie
- Voor de handling van flexibele werkstukken
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door maximaal 4,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
Technische gegevens
| Diameter | 30 [mm] |
| Materiaal | Silicone voedselveilig |
| Aansluitschroefdraad | G1/8” buitendraad |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 0.9 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 2.2 [kg] |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Doorschijnend wit |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Volumes | 13 [cm³] |
| Gewicht | 0.011 [kg] |