Inloggen

ZBL40-S-18F

Balgzuignap
Serie ZBL

  • Diameter: 10 mm - 50 mm
  • Optimale geometrie
    • Voor de handling van flexibele werkstukken
    • Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door maximaal 4,5 vouwen
  • Toepassingsgebieden
    • Verpakking
    • Consumentenartikelen
    • Intralogistiek
Diameter40 [mm]
MateriaalSilicone
AansluitschroefdraadG1/8” binnendraad
Hefkracht verticaal bij -20 kPa1.4 [kg]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa3.6 [kg]
Shore- Hardheid55
Zuignapvormrond
KleurRood
Bedrijfstemperatuur-70 ... +200 [°C]
Volumes27 [cm³]
Gewicht0.018 [kg]