Inloggen

ZBL50-WS

Balgzuignap
Serie ZBL

  • Diameter: 10 mm - 50 mm
  • Optimale geometrie
    • Voor de handling van flexibele werkstukken
    • Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door maximaal 4,5 vouwen
  • Toepassingsgebieden
    • Verpakking
    • Consumentenartikelen
    • Intralogistiek
Diameter50 [mm]
MateriaalSilicone voedselveilig
Hefkracht verticaal bij -20 kPa2.5 [kg]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa6 [kg]
Shore- Hardheid55
Zuignapvormrond
KleurDoorschijnend wit
Bedrijfstemperatuur-70 ... +200 [°C]
Volumes55 [cm³]
Gewicht0.022 [kg]