ZS400-E-34F

Afdichtingsschuimzuignap
Serie ZS
- Afmetingen: 30x80 mm
- Diameter: 35 mm - 400 mm
- Uitstekende eigenschappen
- Voor de handling van ruwe, oneffen en sterk gestructureerde oppervlakken
- Afdichtrand van zeer flexibel EPDM-materiaal
- Toepassingsgebieden
- Glas
- Hout en composieten
- Metaal
Technische gegevens
Diameter | 400 [mm] |
Materiaal | EPDM |
Aansluitschroefdraad | G3/4” binnendraad |
Verticale hefkracht bij 20 kPa | 326 [kg] |
Verticale hefkracht bij 60 kPa | 876 [kg] |
Hardheid Shore | 40 |
Zuignapvorm | rond |
Kleur | Zwart |
Bedrijfstemperatuur | 0 ... +150 [°C] |
Gewicht | 3.366 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden