ZS60-E-18F-F

Afdichtingsschuimzuignap
Serie ZS
- Afmetingen: 30x80 mm
- Diameter: 35 mm - 400 mm
- Uitstekende eigenschappen
- Voor de handling van ruwe, oneffen en sterk gestructureerde oppervlakken
- Afdichtrand van zeer flexibel EPDM-materiaal
- Toepassingsgebieden
- Glas
- Hout en composieten
- Metaal
Technische gegevens
Diameter | 60 [mm] |
Materiaal | EPDM |
Aansluitschroefdraad | G1/8” binnendraad |
Filtertype | Disc-filter |
Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 6.12 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 15.3 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 22.44 [kg] |
Shore- Hardheid | 40 |
Zuignapvorm | rond |
Kleur | Zwart |
Bedrijfstemperatuur | 0 ... +150 [°C] |
Volumes | 20 [cm³] |
Gewicht | 0.058 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden