MILES0510-214944-A

Autonome mobiele robot
Serie Miles

  • Een gecoördineerd totaalsysteem van hardware, software en service
    De Zimmer Group-AMR biedt u een allroundservice. Van simulatie en een goederenstroomanalyse voor navigatie tot volledig geautomatiseerd vlootbeheer inclusief aansluiting op uw ERP-systeem. Het systeem wordt bij u op locatie geïnstalleerd en uw bedienend personeel wordt uitgebreid getraind. Om uw logistieke stromen te garanderen, staat onze service daarna op elk moment tot uw beschikking.
  • Concepten en structuren op maat
    Om te voldoen aan de verschillende vereisten in de intralogistiek, zijn er flexibele automatiseringsoplossingen nodig. We ondersteunen u met modulaire opbouwmogelijkheden van de AMR en spelen in op de specifieke behoeften van uw bedrijf.
  • Lange levensduur van de accu en intelligent accubeheer
    Om een ononderbroken werking te garanderen, zijn onze AMR's uitgerust met de nieuwste accutechnologie om een rijtijd van 10 uur te garanderen. Tegelijkertijd bedraagt de oplaadtijd van 0 tot 100% minder dan twee uur.
Uitrusting/opties
  • Integratie in het totale systeem
  • Inductief opladen
  • Veiligheid gebaseerd op Sick-technologie
  • 2 uur oplaadtijd
  • 55 mm slag
  • Gebruiksvriendelijke gebruikersinterface
  • Rijsnelheid tot 1,5 m/s
  • Tot 500 kg draagvermogen
  • Uitgebreide service
  • Inbedrijfstelling
  • Volledige integratie in het volledige productieproces
  • Batterij met lange levensduur en 48 V boordspanning
  • De hal en de AMR-vloot plannen met behulp van simulatie
  • IP44
Basisbeladingscapaciteit voertuig500 [kg]
Runtime8 [h]
Snelheid max.1.5 [m/s]
Type chassisDifferentiële aandrijving
NavigatieOver laser
Slag55 [mm]
Oplaadprocesvia inductie
NavigatiesoftwareNavitec Navitrol
Oplaadtijd van 0 tot 100%2 [h]
Lengte basisvoertuig1205 [mm]
Breedte basisvoertuig678 [mm]
Hoogte basisvoertuig293 [mm]
Draagvermogen hefeenheid500 [kg]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Handmatig laadstation
Inductief laadstation
Opslagstations