WER1000FSI20-05-B
Voorganger model

Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
Energie-element
Serie WER1000
Technische gegevens
| Serie | WER1000 |
| Type overdracht | elektrisch |
| Functie | Signaalstroom |
| Geschikt voor maat | HWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B |
| Geschikt voor | Vast deel |
| Aantal contacten | 20 |
| Type aansluiting | Veercontacten |
| Nominale stroom | 3 [A] |
| Bedrijfsspanning | 60 [V] |
| Connectietype | Assembleerbaar |
| Aansluitingstype | Vrij draadeinde |
| Compensatiekracht | 20 [N] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht | 0.01 [kg] |
Suitable loose part
![]() | Voorganger model | 20 | Vrij draadeinde | Details |