WER1000LSI08-10-B
Voorganger model

Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
Energie-element
Serie WER1000
Technische gegevens
| Serie | WER1000 |
| Type overdracht | elektrisch |
| Functie | Signaalstroom voor directe robotverbinding |
| Geschikt voor maat | HWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B |
| Geschikt voor | Los deel |
| Aantal contacten | 8 |
| Type aansluiting | Veercontacten |
| Nominale stroom | 1.5 [A] |
| Bedrijfsspanning | 30 [V] |
| Aansluitschroefdraad | M8 |
| Connectietype | Connector |
| Aansluitingstype | ronde connector |
| Aansluiting uitlijnen | radiaal |
| Compensatiekracht | 8 [N] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.019 [kg] |