Follow-up product
Energie-elementen
Serie WER1500 Communicatie

WER1000FIL01-00-B

Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Energie-element
Serie WER1000

Persoonlijke gegevens
Bericht
SerieWER1000
Type overdrachtCommunicatie
GegevensoverdrachtIO-Link
Geschikt voor maatHWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
Geschikt voorVast deel
Aantal contacten5
Type aansluitingVeercontacten
Nominale stroom5 [A]
Bedrijfsspanning30 [V]
AansluitschroefdraadM12
CoderingA
ConnectietypeConnector
Aansluitingstyperonde connector
Aansluiting uitlijnenradiaal
Compensatiekracht10 [N]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.027 [kg]
Insteekconnector recht 5 m - connector, M12-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Voorganger model
Serie WER1000 Kommunikation
Energie-elementen
5 ronde connector M12
Details
Voorganger model
Serie WER1000 Schutz für das Festteil
Energie-elementen
Details