WER1000FPL04-12-B
Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
Energie-element
Serie WER1000
Technische gegevens
Serie | WER1000 |
Type overdracht | pneumatisch |
Geschikt voor maat | HWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B |
Geschikt voor | Vast deel |
Aantal vloeistofkoppelingen | 4 |
Aansluitschroefdraad | M5 |
Bedrijfsdruk | -0.6 ... 10 [bar] |
Debiet per overdrager | 150 [l/min] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.035 [kg] |
Suitable loose part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER1000LPL04-12-B | M5 | ![]() |