WER1500LLN00-19-A

Energie-element
Serie WER1500
Technische gegevens
| Serie | WER1500 |
| Type overdracht | Beschermend element |
| Functie | Bescherming voor het vaste deel |
| Geschikt voor maat | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Geschikt voor | Los deel |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.015 [kg] |