WER2000FPL02-06-B
Voorganger model

Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
Energie-element
Serie WER2000
Technische gegevens
| Serie | WER2000 |
| Type overdracht | pneumatisch |
| Geschikt voor maat | HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B |
| Geschikt voor | Vast deel |
| Aantal vloeistofkoppelingen | 2 |
| Aansluitschroefdraad | G1/8" |
| Bedrijfsdruk | -0.6 ... 10 [bar] |
| Debiet per overdrager | 500 [l/min] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.042 [kg] |
Suitable loose part
![]() | Voorganger model | G1/8" | Details |