Follow-up product
Energie-elementen
Serie WER1500 pneumatisch

WER2000LPL01-03-B

Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Energie-element
Serie WER2000

Persoonlijke gegevens
Bericht
SerieWER2000
Type overdrachtpneumatisch
Geschikt voor maatHWR63-B / HWR80-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR63-B / WWR80-B
Geschikt voorLos deel
Aantal vloeistofkoppelingen1
AansluitschroefdraadG1/4"
Bedrijfsdruk-0.6 ... 10 [bar]
Debiet per overdrager500 [l/min]
Aansluiting uitlijnenradiaal
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.037 [kg]
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Hoek-zwenk-schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Hoek-zwenk-schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Beëindigd model
adapterplaat
Accessoires
Details
Voorganger model
Energie-element
Energie-elementen
G1/4"
Details