Inloggen
Follow-up product
Energieelemente
Serie WER1500 pneumatisch

WER2000LPL02-06-B

Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Energie-element
Serie WER2000

Persoonlijke gegevens
Bericht
SerieWER2000
Type overdrachtpneumatisch
Geschikt voor maatHWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B
Geschikt voorLos deel
Aantal vloeistofkoppelingen2
AansluitschroefdraadG1/8"
Bedrijfsdruk-0.6 ... 10 [bar]
Debiet per overdrager500 [l/min]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.045 [kg]
Serie GV
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie GV
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie GV
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie WV
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie WV
Sensoren en energievoorziening
Details
Serie WV
Sensoren en energievoorziening
Details
Beëindigd model
ZUB-REF
Accessoires
Details
Voorganger model
Serie WER2000 pneumatisch
Energieelemente
G1/8"
Details