WER1000FSI08-10-B
Model poprzednika

Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.
Element zasilający
Seria WER1000
Dane techniczne
| Seria | WER1000 |
| Rodzaj przenoszenia | elektryczne |
| Funkcja | Prąd sygnału dla bezpośredniego połączenia z robotem |
| Pasuje do rozmiar | HWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B |
| Pasuje do | Część stała |
| Liczba styków | 8 |
| Rodzaj połączenia | Styki sprężynowe |
| Prąd znamionowy | 1.5 [A] |
| Napięcie robocze | 30 [V] |
| Gwint przyłączeniowy | M8 |
| Typ przyłącza | Gniazdo |
| Rodzaj przyłączenia | Złącze okrągłe |
| Orientacja połączeń | radialna |
| Siła spajająca | 8 [N] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Masa | 0.04 [kg] |