Produkt kontynuacyjny
Energieelemente
Seria WER1500 pneumatyczna

WER1000FPL02-12-B

Model poprzednika
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Element zasilający
Seria WER1000

Dane osobowe
Wiadomość
Dane techniczne
SeriaWER1000
Rodzaj przenoszeniapneumatyczna
Pasuje do rozmiarHWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
Pasuje doCzęść stała
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych2
Gwint przyłączeniowyM5
Ciśnienie robocze-0.6 ... 10 [bar]
Przepływ na element przenoszący150 [l/min]
ZezwoleniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa0.026 [kg]
Odpowiednia element luźny
Liczba styków Rodzaj przyłączenia Gwint przyłączeniowy
WER1000LPL02-12-B M5