WER1500LLN00-19-A

Element zasilający
Seria WER1500
Dane techniczne
| Funkcja | Ochrona części stałej |
| Pasuje do rozmiar | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Seria | WER1500 |
| Rodzaj przenoszenia | Element ochronny |
| Pasuje do | Element luźny |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Masa | 0.015 [kg] |